Détectez les problèmes avant qu'ils ne deviennent coûteux

Optimisez l’efficacité avec les solutions de test et de mesure de la série FLIR TG

Les caméras thermiques infrarouges Spot de la série FLIR TG aident les utilisateurs à identifier rapidement les points chauds, les défauts électriques et les problèmes mécaniques avant qu'ils n'entraînent des temps d'arrêt ou des réparations inattendues. Qu'il s'agisse de maintenance industrielle, d'inspections électriques, d'examen automobile ou de dépannage CVC, les caméras IR de la série TG rendent la maintenance préventive plus rapide et plus efficace.

Caméra d’imagerie thermique IR à point à rapport 24/1 avec visée laser et thermocouple de type K

La FLIR TG268 vous emmène au-delà des limites des thermomètres IR à point unique pour visualiser et évaluer les points chauds et froids qui peuvent indiquer des problèmes graves. Idéale pour les applications électriques commerciales, d’entretien des installations, automobiles et CVCA, cette caméra thermique avancée avec un écran brillant de 2,4 po réduit le temps de diagnostic tout en simplifiant les signalements de réparation et d’entretien. L’amélioration brevetée de FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale) améliore la clarté de l’image en embossant les détails de la scène visuelle sur les images thermiques complètes, et la super résolution vous permet d’améliorer les images jusqu’à 320 × 240 pour des détails supérieurs afin de vous aider à cibler avec précision les défauts potentiels et à dépanner les réparations. Ensuite, avec l’application FLIR METERLiNK®, vous pouvez capturer et comparer rapidement et efficacement les lectures, analyser et partager des images et des vidéos, créer des rapports et les partager facilement avec votre équipe.
TG268_Electrical_Panel 1130x450.jpg

Caméra d’imagerie thermique IR Spot haute température à rapport 30/1 avec visée laser

La FLIR TG298 est un outil de diagnostic industriel unique qui combine une mesure précise de la température avec la possibilité d’obtenir des images jusqu’à 1 080 °C (1 976 °F). L’amélioration brevetée de FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale) améliore la clarté de l’image en embossant les détails de la scène visuelle sur les images thermiques complètes et la super résolution vous permet d’améliorer les images jusqu’à 320 × 240 pour des détails supérieurs. La FLIR TG298 est idéale pour les utilisations industrielles à haute température telles que la mesure de la chaleur des fours à verre, des fours et des forges ainsi que des applications de fabrication, vous permettant de cibler avec précision les défaillances potentielles, de diagnostiquer les réparations et de surveiller les processus. De plus, l’application METERLiNK® permet la surveillance à distance des mesures et la documentation transparente des données d’inspection, ce qui facilite la production de rapports complets sur le terrain.
TG298_High_Heat_1130x450.jpg