FLIR présente la caméra thermique monoculaire Scion pour les professionnels de la sécurité publique au SHOT Show 2019

Le portefeuille de produits thermiques FLIR pour les agences de sécurité publique est plus étoffé que jamais avec l'arrivée de la caméra thermique monoculaire professionnelle FLIR Scion. La caméra thermique monoculaire professionnelle Scion repose sur le cœur thermique haute performance Boson® de FLIR pour une qualité d'image améliorée et offre une connectivité avancée avec FLIR TruWITNESS® pour un flux vidéo thermique chiffré en temps réel afin d'offrir aux professionnels une perception accrue de la situation.

La caméra thermique monoculaire professionnelle Scion permet aux utilisateurs de détecter rapidement des objets riches en détails et offre une vision claire par faible luminosité. Disponible avec une fréquence de rafraîchissement de 60 hertz, la caméra thermique monoculaire professionnelle Scion offre 2 Go de stockage interne et un emplacement pour carte microSD afin d'enregistrer des vidéos ou des instantanés géomarqués et permettre leur revisionnage par la suite. Elle comprend également le zoom d'incrustation d'image, une fonctionnalité GPS et la connectivité Bluetooth® et Wi-Fi pour un transfert de fichiers simple entre les dispositifs.

En association avec la plateforme à capteurs portable FLIR TruWITNESS conçue pour les opérations de sécurité urbaine et de sécurité publique, la caméra thermique monoculaire professionnelle Scion associe les données vidéo, audio et de localisation pour permettre aux organisations de diffuser des vidéos thermiques en cas de poursuites, de recherche de preuves, ou d'opérations de recherche et de sauvetage, en les transmettant au centre de commandement par le biais d'un réseau sans fil.  

La caméra thermique monoculaire professionnelle Scion, qui remplace les caméras thermiques monoculaires de la série H de FLIR, est désormais disponible aux Etats-Unis à un prix de vente recommandé démarrant à 3 295 $ auprès des revendeurs agréés FLIR. Pour plus d’informations, rendez-vous sur FLIR.com/scion.

 

Back to top