Voici les FLIR TG54-2 et FLIR TG56-2 : La nouvelle génération de thermomètres IR Spot pour une sécurité et une précision accrues


Chez Teledyne FLIR, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated, nous nous efforçons en permanence d’innover. Cet engagement envers l’amélioration continue nous a amenés à créer deux nouveaux thermomètres infrarouges IR Spot à la fine pointe de la technologie : le FLIR TG54-2™ et le FLIR TG56-2™.
S’appuyant sur les bases solides de nos modèles TG54 et TG56, les thermomètres FLIR TG54-2 et FLIR TG56-2 fournissent aux professionnels, tels que les électriciens et les mécaniciens, des outils avancés pour effectuer des inspections précises et détecter les dangers avant tout contact.

Le nouveau TG54-2 est un thermomètre IR Spot 20:1 conçu pour fournir des relevés de température sans contact, rapidement et sans effort. L’outil offre un rapport distance-point de 20:1, permettant aux utilisateurs de mesurer des cibles plus petites à une distance plus sécuritaire. Équipé d’une technologie infrarouge, d’une visée laser de classe II et d’une capacité de mesure jusqu’à une température IR maximale de 850 °C (1 562 °F), le TG54-2 garantit une précision parfaite. Construit pour résister à une chute de 3 m et doté d’un indice de protection IP65, il est prêt pour les applications les plus exigeantes.

Pour ceux qui ont besoin de mesures de températures plus élevées, le thermomètre FLIR TG56-2 mesure la température IR jusqu’à 1 300 °C (2 372 °F) et comprend un thermocouple de type K pour les mesures de la température de contact. Le TG56-2 est également conçu pour offrir des mesures de température sans contact à une distance encore plus sécuritaire, grâce à sa technologie infrarouge, à son rapport de distance-point de 30:1 et à sa visée laser de classe II. L’écran couleur du TG56-2 est conçu pour faciliter la visualisation simultanée des lectures de température actuelle et de référence.
Que vous choisissiez le TG54-2 ou le TG56-2, les deux modèles sont conçus pour être des outils de confiance pour les professionnels qui ont besoin de mesures de température fiables, précises et sécuritaires dans leur travail quotidien.
Les thermomètres IR Spot TG54-2 et TG56-2 permettent d’effectuer des relevés de température plus sécuritaires et d’atteindre une précision extrême. Pour plus de renseignements sur chacun des produits, consultez les liens suivants :
FLIR TG54-2 : www.flir.com/TG54-2
FLIR TG56-2 : www.flir.com/TG56-2