Teledyne FLIR lance un nouvel objectif thermique à grand-angle de 80° et un adaptateur de port pour les caméras thermiques FLIR

L’objectif 80° pour les caméras d’imagerie thermique fixes et portables FLIR Axxx, Exx, T5xx et T8xx permet de mieux voir dans les espaces restreints et de visualiser des cibles plus grandes

Teledyne FLIR, qui fait partie de Teledyne Technologies Incorporated, a présenté aujourd’hui un nouvel objectif 80° avec un champ de vision ultra large, conçu pour permettre aux responsables de la maintenance, aux ingénieurs et aux techniciens en mécanique de garder un œil sur les actifs dans une zone cible étendue pour une surveillance continue, un contrôle de l’état et une intervention précoce sur les défauts en cours de développement. L’objectif 80° est compatible avec les caméras thermiques fixes de la série Axxx de FLIR et les familles de caméras portables FLIR Exx, T5xx et T8xx.

FLIR 80 deg Lens (1).jpg

Dans les applications fixes telles que la surveillance de charbon et de piles d’engrais, cet objectif ultra grand-angle permet d’installer moins de caméras thermiques tout en gardant tous les actifs dans le champ de vision de la caméra.

Dans les espaces avec de grandes cibles d’inspection, comme un four, un réservoir, un toit ou un mur, l’objectif grand-angle peut aider l’inspecteur à capturer une plus grande partie de la scène en une seule image pour une meilleure efficacité.

Dans les applications de maintenance conditionnelle, notamment dans les environnements de construction, de fabrication et de centrales électriques, une caméra thermique FLIR portable associée à l’objectif 80° permet aux utilisateurs d’inspecter facilement les espaces étroits et restreints avec des angles de vue limités. Par exemple, les armoires électriques à haute tension sont souvent équipées de fenêtres infrarouges qui permettent aux inspecteurs d’inspecter rapidement les composants sans ouvrir le panneau afin de minimiser le risque d’éclair d’arc électrique. L’espace entre la fenêtre IR et les composants électriques est généralement limité. Avec l’objectif 80°, les inspecteurs peuvent capturer tous les composants en une seule image.

24 vs 80 degree lens.png

Objectif 24° par rapport à l’objectif 80°

Certaines armoires électriques sont équipées de dispositifs de type « port ». FLIR a lancé un adaptateur de port qui se fixe simplement à l’objectif 80°, ce qui rend l’inspection à travers des ports tiers simple et rapide.

« La capacité à capturer de meilleures images permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées lorsqu’elles identifient des anomalies thermiques dans les équipements industriels et les enveloppes de bâtiments, a déclaré Rob Milner, » directeur du développement commercial chez Teledyne FLIR. « En recueillant davantage de données sur une seule scène, les inspecteurs peuvent réduire le temps nécessaire à l’inspection, au traitement post-inspection et à l’établissement de rapports. En outre, les inspecteurs bénéficieront d’une plus grande flexibilité pour effectuer davantage de types d’inspections avec leurs systèmes de caméras thermiques existants. »

L’objectif grand-angle se caractérise également par sa légèreté et sa compacité. Il n’est que 40 mm plus long que les objectifs standard de toutes les familles de caméras thermiques compatibles. Pour les opérateurs portatifs, cela permet aux inspecteurs de naviguer plus facilement avec la caméra thermique dans les espaces restreints où il n’est pas possible de se tenir plus en arrière.

Pour plus d’informations sur l’objectif grand-angle, visitez le site www.flir.com/80lens.

Les clients qui achètent l’objectif grand-angle 80° pour une caméra T5xx, T8xx, A400, A500, A700, A500f/A700f ou Exx existante ou en cours de possession devront envoyer le produit au centre de service Teledyne FLIR le plus proche pour un réétalonnage. Les objectifs achetés avec de nouvelles caméras thermiques compatibles de Teledyne FLIR seront étalonnés avant l’expédition.

Back to top