FLIR annonce sa première caméra thermique pour les applications automobiles : la FLIR TG275

Première caméra thermique de dépannage dédiée de FLIR pour les techniciens automobiles et les mécaniciens à domicile qui réduit considérablement la durée du diagnostique

WILSONVILLE, Oregon - 7 janvier 2019 - FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui la sortie de la FLIR TG275, une caméra thermique portable qui associe des fonctionnalités de mesure et d'infrarouge (IR) dans un outil de dépannage simple pour les applications automobiles. La TG275 libère les techniciens de réparation automobile et de maintenance de parc de véhicules des limites associées aux thermomètres infrarouges monopoint en leur permettant de voir rapidement les points chauds et froids qui peuvent potentiellement indiquer des problèmes graves. Il s'agit de la première caméra thermique de FLIR spécialement conçue pour aider les techniciens automobiles à détecter les problèmes cachés rapidement et à réduire considérablement la durée du diagnostique, que le problème se cache sous le capot, dans l'habitable ou sur le véhicule.

Conçue autour d'un véritable capteur de caméra thermique 160 x 120 (19 200 pixels), la nouvelle FLIR TG275 permet aux techniciens de porter un regard neuf sur les véhicules. Cette caméra performante mesure les températures de -25 à 550 degrés Celsius (-13 à 1022 degrés Fahrenheit), ce qui permet aux utilisateurs d'inspecter rapidement la climatisation, le pot d'échappement, les disques de frein, les roulements d'essieux, les turbocompresseurs, les différentiels, le système de refroidissement, les composants électriques et les systèmes de batterie pour les véhicules électriques. La TG275 est la seule caméra thermique monopoint à être équipée de l'imagerie dynamique multispectrale (MSX®). Cette technologie brevetée, à deux caméras, extrait les détails riches en contraste des images prises par une caméra à lumière visible embarquée et les superpose sur les images thermiques, pour une image plus précise et plus facile à lire. Les utilisateurs peuvent ensuite facilement stocker ces images pour montrer aux clients qu'un problème a été résolu.

FLIR a conçu la caméra TG275 pour résister aux environnements professionnels, qu'il s'agisse de vérifier les moteurs des camions diesel ou les systèmes hydrauliques du matériel de construction. Le boîtier IP54 offre un niveau élevé de protection contre la poussière et l'eau. La TG275 comprend également une lumière LED et un pointeur laser qui guident la mesure des températures en indiquant la taille et la zone de la surface mesurée. Les autres fonctionnalités comprennent la technologie sans fil Bluetooth® Low Energy (BLE) pour transférer facilement des images vers un appareil mobile, des rapports professionnels avec FLIR Tools®, des niveaux d'émissivité réglables et des mises à jour de température en temps réel. En outre, la caméra TG275 portable dispose d'une batterie rechargeable et d'une mémoire extensible.

La caméra FLIR TG275 sera présentée pendant le Consumer Electronics Show 2019 à Las Vegas dans le Nevada du 8 au 11 janvier 2019 sur le stand FLIR n°31166 dans le Hall Sud 3 et sera disponible en ligne et auprès des distributeurs agréés FLIR au cours du 2e trimestre 2019.

Pour plus d'informations sur la FLIR TG275, veuillez visiter la page FLIR.com/TG275..

-###-

À propos de FLIR Systems, Inc.

Fondée en 1978 et basée à Wilsonville dans l'Oregon, FLIR Systems est un leader de la fabrication de systèmes de capteur qui améliorent la manière dont les situations sont perçues et appréhendées et contribuent ainsi à sauver des vies, augmenter la productivité et protéger l'environnement. Avec près de 3 500 collaborateurs, l’objectif de FLIR est de devenir le « The World's Sixth Sense » en tirant profit de l’imagerie thermique et des technologies annexes pour fournir des solutions innovantes et intelligentes de sécurité et de surveillance, de contrôle des conditions et de l’environnement, de loisirs de plein air, de traitement de l’image, de navigation et de détection avancée des menaces. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.flir.com et suivez @flir.

Back to top