Mise à jour de la gamme de produits
Voici comment les modèles nouveaux et existants s’alignent :
| Produit |
Nom précédent |
Résolution native |
Avec super résolution |
| Flir Edge Pro |
Flir One Edge Pro |
160 × 120 |
480 × 360 |
| Bord du flirt |
Flir à un bord |
80 × 60 |
240 × 180 |
| Flir One Pro |
—
(Non modifié)
|
160 × 120 |
480 × 360 |
| Flir Un |
Flir One Gen 3 |
80 × 60 |
240 × 180 |
À l’avenir, la FLIR ONE Gen 3 sera simplement appelée Flir One.
Pourquoi le changement ?
La nouvelle dénomination facilite la navigation dans notre portefeuille d’imagerie thermique mobile.
- « Flir Edge » est désormais la dernière génération de la gamme, conçue pour la flexibilité, la connectivité et l’utilisation professionnelle.
- « Le premier filtre » reste la série de caméras thermiques compactes de confiance.
Séries Flir Edge et Flir One : Vision thermique qui tient dans votre poche
- Connectivité améliorée pour smartphone – couplage iOS® et Android 100 % transparent
- Les Flir Edge Pro et Flir One Pro sont dotés de la technologie VividIR-avec super résolution 480 x 360 (IR natif 160 x 120)
- Flir Edge et Flir One sont dotés de la technologie VividIR- avec super résolution 240 x 180 (IR natif 80 x 60)
- Conception compacte et durable à clipser, IP54-rated, testée contre les chutes
Que se passe-t-il ensuite ?
Si vous avez déjà recherché ou possédé un Flir One Edge, ne vous inquiétez pas : toutes les pages et ressources de produits seront automatiquement redirigées vers les nouvelles pages Flir Edge. Vous continuerez à recevoir le même support produit, les mêmes mises à jour du micrologiciel et les mêmes accessoires.
Regarder vers l’avenir
La série Flir Edge représente le prochain chapitre de l’imagerie thermique mobile, un pont entre la simplicité de Flir One et la puissance des caméras professionnelles de Flir. Nous sommes ravis de continuer à innover pour vous aider à voir l’invisible, à capturer des données critiques et à prendre de meilleures décisions plus rapidement.