Cette semaine, FLIR a annoncé la nouvelle plateforme DroneSense-FLIR Edition à la Firehouse Expo 2018 qui se déroule à Nashville dans le Tennessee. Cette plateforme logicielle de gestion de vol des drones, conçue pour les applications de sécurité publique, est le premier produit collaboratif issu d'un investissement stratégique récent dans DroneSense. En avril 2018, FLIR a investi dans le développeur de logiciels UAS (systèmes aériens sans pilote) basé à Austin au Texas.  La DroneSense-FLIR Edition est la seule plateforme logicielle à associer le traitement des images thermiques et visuelles aux fonctionnalités de planification et de gestion des données de vol, dans l'objectif d'améliorer la gestion des réponses aux incidents et aux interventions courantes non urgentes pour les organisations de sécurité publique.

La DroneSense-FLIR Edition transfère directement les informations des capteurs thermiques FLIR dans le logiciel, ce qui en fait une plateforme logicielle entièrement intégrée à source unique pour les drones utilisés pendant les incendies, les inondations, les opérations de recherche et de sauvetage, l'évaluation des dégâts consécutifs à une catastrophe, etc. Cette plateforme propose des fonctionnalités telles que le contrôle de vol autonome, les flux vidéo en direct (sur place et à distance) et la gestion des ressources et de la conformité. Elle est hébergée sur un serveur Cloud gouvernemental sécurisé et permet d'interpréter en temps réel les données de nombreux drones et scénarios d'utilisation. La DroneSense-FLIR Edition prend en charge le DJI Zenmuse XT2 et tous les systèmes thermiques DJI basés sur des drones, et propose Thermal by FLIR® avec des fonctionnalités telles que l'imagerie visuelle, thermique, d'image dans l'image et à double caméra, ainsi qu'un ensemble performant de fonctionnalités de télémétrie.

Parce que les drones sont un outil indispensable pour les secteurs de la gestion de la réponse aux incidents et des interventions courantes non urgentes, l'ajout des données des capteurs thermiques FLIR dans le logiciel DroneSense fournit une ressource performante aux services de premiers secours. Dans le cadre de son partenariat avec DroneSense, FLIR souhaite proposer des logiciels plus collaboratifs afin d'aider à améliorer la gestion de la réponse aux incidents.

FLIR et DroneSense présenteront la plateforme DroneSense-FLIR Edition au cours de la Firehouse Expo 2018 du 16 au 20 octobre à Nashville, Tennessee, sur le stand FLIR n°1224. Ce logiciel sera disponible à l'achat auprès des distributeurs agréés FLIR à partir du 18 octobre. Pour plus d’informations, veuillez visiter FLIR.com/DroneSense.

Back to top