FLIR lance son capteur thermique de surveillance du trafic pour la communication V2X (Vehicle-to-Everything)

Dans un futur pas si lointain, les voitures et les feux de signalisation communiqueront par l'intermédiaire d'une technologie appelée 'communications V2X (Vehicle-to-Everything)'.

La technologie V2X est un système anti-crash d'urgence qui exploite la communication entre les véhicules à proximité et l'infrastructure du transport pour prévenir les conducteurs de situations potentiellement dangereuses.  Bien que nous ne soyons qu'au début des essais de véhicules V2X, le dernier capteur thermique de surveillance du trafic de FLIR, le ThermiCam V2X, est disponible à l'essai dès aujourd'hui pour permettre aux autorités chargées de la circulation de préparer les villes à l'arrivée de cette nouvelle technologie.

Le nouveau capteur thermique de surveillance du trafic FLIR ThermiCam V2X pour la circulation urbaine est conçu pour permettre aux véhicules et à l'infrastructure de transport de communiquer et de partager des données dans un système qui vise à améliorer la sécurité et l'efficacité des automobilistes, piétons et cyclistes.    

Le FLIR ThermiCam V2X s'installe sur les feux de signalisation existants et détecte les véhicules, les piétons et les cyclistes au niveau des carrefours grâce aux données d'imagerie thermique. Exploitant la technologie DSCR (dedicated short-range commmunications), les véhicules transmettent des données de vitesse et de direction, pendant que le ThermiCam V2X signale la présence des piétons et des cyclistes, et communique des données provenant d'autres véhicules.

Le ThermiCam V2X peut classer les feux de signalisation par ordre de priorité au niveau des carrefours et des artères à fort trafic pour les véhicules d'urgence et de transport en commun, dans le but d'améliorer le flux de circulation et la sécurité de tous les conducteurs.  

FLIR présentera le capteur ThermiCam V2X cette semaine pendant l'Intertraffic 2018 à Amsterdam sur le stand n°10.403 du 20 au 23 mars 2018. Pour en savoir plus sur les solutions de surveillance et de détection vidéo pour les applications routières, visitez la page : FLIR.com/Traffic

 

Back to top