Conçu pour équiper les équipes de police d’une solution de surveillance thermique de qualité, ce modèle intègre une imagerie thermique haute performance dans un monoculaire robuste. Avec ses capacités d’enregistrement vidéo géolocalisée et de transmission vidéo en direct, diffusez instantanément des vidéos thermiques chiffrées en cas de poursuites, de recherche de preuves, ou d’opérations de recherche et de sauvetage, en les transmettant au centre de commandement par le biais d’un réseau sans fil.

Protégez votre communauté et vos agents avec une confiance inébranlable
Une vision puissante pour ceux qui travaillent en un clin d’œil
Qu'il s'agisse de rechercher des preuves, de réagir en urgence face à un incident ou d'identifier un suspect, les systèmes optiques thermiques de haute définition et l'imagerie en basse lumière vous fournissent des informations stratégiques précises afin de favoriser une intervention rapide. Il est essentiel d'être protégé lorsque l'on est quotidiennement confronté à des situations imprévisibles. Nous pouvons vous aider, ainsi que le public, à rentrer en toute sécurité chez vous.
Vision 24 h/24, 7 j/7 sans compromis

Un avantage tactique en main
Conçu pour les hommes et les femmes qui protègent et servent leurs communautés. Cet imageur puissant et facile à utiliser offre aux agents un avantage tactique lors de la poursuite de suspects, de la recherche de preuves ou de la conduite de recherches et de sauvetages, de jour comme de nuit.

Caméra thermique multifonctionnelle ultra légère
Conçu pour les besoins quotidiens des forces de l’ordre, ce modèle repère la chaleur des suspects et des objets dans l’obscurité totale, sans dévoiler votre position. La conception compacte et la possibilité de fixation sur un casque offrent un avantage tactique sans précédent.