Objectif manuel à large bande FPO f/2.5, 100 mm (4218540)

Objectif à baïonnette manuel à large bande FPO f/2.5, 1-5 µm, 100 mm pour caméras FLIR R et D/Science, y compris A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR et X85xx MWIR.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 1,0 - 5,5 µm
Diamètre 108 mm (4.26 in)
Distance hyperfocale 185 m/250 m (à 4,2 μm/3 μm)
Distorsion <1%
F_number f/2.5
Longueur 76 mm à 82 mm (2,99 po à 3,22 po)
Longueur focale 100 mm
Mise au point Manuel
Plage de mise au point 3 m à l’infini
Communication et stockage des données
Interface Baïonnette à mise au point manuelle à 4 onglets FPO
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -20 °C à 60 °C, (-4 °F à 140 °F)
Informations générales
Poids 1,07 kg (2,35 lb)
Transmission moyenne 82,73 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier