Objectif manuel FPO LWIR f/2.5 100 mm (4215503)

Manual LWIR lens for FLIR R&D/Science cameras, including A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS, and X85xx SLS.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 7,5 à 12 µm
Diamètre 105 mm (4.14 in)
Distance hyperfocale 85 m (à 8,9 µm)
Distorsion <1,5 %
F_number f/2.5
Longueur 78 mm (2,83 po)
Longueur focale 100 mm
Mise au point Manuelle
Plage de mise au point 3 m à l’infini
Communication et stockage des données
Interface Baïonnette à mise au point manuelle à 4 onglets FPO
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -20 °C à 60 °C, (-4 °F à 140 °F)
Informations générales
Poids 0,56 kg (1,23 lb)
Transmission moyenne 94,80 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier