Objectif motorisé FPO LWIR f/2.5, 100 mm (4216415)

Objectif à baïonnette motorisé FPO LWIR à 4 bagues f/2.5, 7,5-12,0 µm, 100 mm pour caméras FLIR R et D/Science, y compris A67xx SLS et A85xx SLS.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 7,5 à 12 µm
Diamètre 130 mm (5.1 in)
Distance hyperfocale 85 m (à 8,9 µm)
Distorsion <1,5 %
F_number f/2.5
Longueur 84 mm (3,3 po)
Longueur focale 100 mm
Mise au point Manuel/motorisé
Plage de mise au point 3 m à l’infini
Communication et stockage des données
Interface Baïonnette motorisée à 5 onglets FPO **NON compatible avec la baïonnette non motorisée
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -20 °C à 60 °C, (-4 °F à 140 °F)
Informations générales
Poids 1,04 kg (2,3 lb)
Transmission moyenne 94,80 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier