Objectif à baïonnette motorisé FPO MWIR f/2.5, 3,0-5,0 µm, 100 mm (4216414)

Objectif à baïonnette motorisé FPO MWIR f/2.5, 3,0-5,0 µm, 100 mm (4216414) pour caméras FLIR R et D/Science, y compris MWIR A67xx, A85xx, X69xx et X85xx.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 3 à 5 µm
Diamètre 130 mm (5.1 in)
Distance hyperfocale 174 m (à 4,2 µm)
Distorsion <0,5 %
F_number f/2.5
Longueur 84 mm (3,31 po)
Longueur focale 100 mm
Mise au point Manuel/motorisé
Plage de mise au point 3 m à l’infini
Communication et stockage des données
Interface Baïonnette motorisée à 5 onglets FPO **NON compatible avec la baïonnette non motorisée
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -20 °C à 60 °C, (-4 °F à 140 °F)
Informations générales
Poids 1,04 kg (2,3 lb)
Transmission moyenne 95,27 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier