Objectif à baïonnette motorisé FPO 17 mm, 3,0-5,0 µm, f/2.5 MWIR (4216408)

Objectif à baïonnette motorisé FPO LWIR f/2.5, 3,0-5,0 µm, 17 mm pour caméras FLIR R et D/Science, y compris A67xx MWIR et A85xx MWIR.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 3 à 5 µm
Diamètre 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL to Toggle)
Distance hyperfocale 5 m (à 4,2 µm)
Distorsion <3,5 %
F_number f/2.5
Longueur 69 mm (2,71 po)
Longueur focale 17 mm
Mise au point Manuel/motorisé
Plage de mise au point 0,06 m à l’infini
Communication et stockage des données
Interface Baïonnette motorisée à 5 onglets FPO **NON compatible avec la baïonnette non motorisée
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -20 °C à 60 °C, (-4 °F à 140 °F)
Informations générales
Poids 0,67 kg (1,47 lb)
Transmission moyenne 95,12 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier