Objectif à baïonnette manuel FPO LWIR f/2.5, 7,5-12 µm, 200 mm (4215505)

Objectif à baïonnette manuel FPO LWIR f/2.5, 7,5-12 µm, 200 mm pour caméras FLIR R et D/Science, y compris A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS et X85xx SLS.

Spécifications

Données image et optiques
Bande spectrale 7,5 µà 12 m
Diamètre 105 mm (4.14 in)
Distance hyperfocale 346 m (à 8,9 µm)
Distorsion <3 %
F_number 2,5
Longueur 148 mm (5,83 po)
Longueur focale 200 mm
Plage de mise au point 3 m à l’infini
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -20 °C à 60 °C, (-4 °F à 140 °F)
Informations générales
Poids 0,79 kg (1,74 lb)
Transmission moyenne 90,52 %

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier