Discontinued

Extech 365515-BK

Chronomètre/horloge LCD numérique avec écran rétroéclairé, calendrier et alarme

Le 365515-BK est un chronomètre et une horloge numériques. Ce chronomètre dispose d’un format d’horloge de 12 ou 24 heures et d’une alarme programmable avec carillon horaire. Le rétroéclairage peut être utilisé pour visionner la nuit ou dans des zones faiblement éclairées et s’éteint automatiquement après quatre secondes. Comprend une pile LR44 et une lanière de 1 m (39 po).

Programmez des alarmes, réglez des carillons horaires, affichez une résolution de 1/100e de seconde pendant 30 minutes.
Comptez jusqu’à une journée entière avec une précision de ±3 secondes/jour.
Grand écran numérique rétroéclairé indiquant le temps écoulé, l’horloge au format 12 ou 24 heures et la date.

Spécifications

Spécifications générales
Alarme Oui
Calendrier Oui
Capacité de synchronisation 23 heures, 59 minutes et 59,99 secondes
Chronomètre 3 modes
Précision de la capacité de synchronisation ±3 secondes/jour
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile LR44 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 57 x 70 x 15 mm (2,3 x 2,8 x 0,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 50 g (2 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 365515-BK Datasheet

User Manual

Extech 365515-BK User Manual

Export Restrictions