Discontinued

Extech 365535

Chronomètre/horloge numérique avec résolutions sélectionnables par l’utilisateur

Le chronomètre/horloge 365535 a des résolutions sélectionnables par l’utilisateur de 1/100e de seconde, 1/1000e de minute et 1/100 000e d’heure. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un stimulateur de 5 à 240 bips par minute et un grand triple écran avec contraste réglable. Comprend une pile au lithium CR2032 et une lanière de 1 m (39 po).

Choisissez des résolutions de 1/100e de seconde (jusqu’à 19 heures), 1/1000e de minute et 1/100 000e d’heure.
Compte à rebours à 3 modes, plus fractionnement et temps par tour (500 enregistrements de mémoire).
Grand écran numérique triple indiquant le temps écoulé, l’horloge 12 ou 24 heures, la date et l’alarme.

Spécifications

Spécifications générales
Alarme Oui
Capacité de synchronisation 19 heures, 59 minutes et 59,99 secondes
Chronomètre Oui
Compte à rebours 3 modes
Mémoire de tours 500 tours
Précision de la capacité de synchronisation ±5 secondes/jour
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile CR2032 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 64 × 81 × 20 mm (2,5 × 3,2 × 0,8 po)
Garantie 2 ans
Poids 77 g (2,7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 365535 Datasheet

User Manual

Extech 365535 User Manual GB

Certification

Extech 365535 Declaration of Conformity

Export Restrictions