Discontinued

Extech 380193

Passive Component LCR Meter

The Extech 380193 is a Passive Component LCR Meter which measures inductance, capacitance, and resistance, with secondary parameters of quality, disperation, or resistance. Set Hi/Lo limits using absolute values or percentage limits. Allows for automatic blown fuse indication.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 2000.0pF, 20.000nF, 200.00nF, 2000.0nF, 20.000µF, 200.00µF, 2000.0µF
Facteur de dissipation (DF) 0 to 0.9999
Facteur de qualité (Q) 0 to 9999
Fréquence de test 120Hz and 1kHz
Inductance 2000.0µH, 20.000mH, 200.00mH, 2000.0mH, 20.000H, 200.00H, 2000.0H, 10000H
Précision de base de l’inductance ±(0.7% of reading)
Précision de base du facteur de dissipation (DF) ±(0.7% of reading)
Précision de base du facteur de qualité (Q) ±(1.2% of reading)
Résistance 20.000Ω, 200.00Ω, 2.0000kΩ, 20.000kΩ, 200.00kΩ, 2.0000MΩ, 20.000MΩ
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 7.56 × 3.58 × 2.1" (192 × 91 × 53mm)
Garantie 2 years
Poids 12.87oz (365g)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech 380193 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 380193

Certification

Extech 380193 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380193 Datasheet

User Manual

Extech 380193 User Manual

Export Restrictions