Extech 380260

Mégohmmètre numérique à sélection automatique

$355.00

Ce mégohmmètre à sélection automatique mesure la résistance d’isolation jusqu’à 2 000 MΩ. Choix de tensions de test de 250, de 500 ou de 1 000 V c.c. Le grand affichage double rétroéclairé indique la tension de sortie de test et la résistance d’isolation. Faible résistance, continuité et fonctions de mesure de tension CA/CC. Les autres caractéristiques comprennent la décharge automatique à la fin du test, un étui de protection avec support, un verrouillage électrique et la conservation des données. Comprend des fils d’essai, un étui de transport et 6 piles AA.

Spécifications

Spécifications générales
Faible résistance Oui
Précision de la résistance à l’isolation ±3 %
Résistance d'isolation 200 MΩ, 2 000 MΩ
Résolution maximale de la résistance à l’isolation 0,1 MΩ
Tension d’essai de l’isolation 250 V, 500 V, 1 000 V
Test de tension CA Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III-1 000 V
Certifications 380260-NIST_S : CE, NIST
380260_S : CE
Dimensions 200 × 92 × 50 mm (7,8 × 3,6 × 1,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 700 g (24,6 oz)
Écran Écran ACL avec rétroéclairage

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 380260

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech 380260 User Manual

Datasheet

Extech 380260 Datasheet

Certification

Extech 380260 Declaration of Conformity

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier