Discontinued

Extech 380360

Digital Megohmmeter

The Extech 380360 is a 1000 V Megohmmeter with an automatic 3 minute test. It has three test voltages of 250 V, 500 V and 1000 V, plus insulation resistance up to 2000 MΩ. Automatic discharge when the safety "Press to Test" button is released. Complete with 6 AA batteries, heavy duty 0.8 m (2.5 ft) test leads, alligator clip, large probe, and case with neck strap.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité <100Ω
Courant de court-circuit de sortie 1.5 mA 0.3-0.5 mA
Faible résistance 200Ω
Protection contre les surcharges 2200V (< 1 min)
Précision de base de la faible résistance 1% of reading
Précision de base de la tension CA 0.8% of reading + 3 digits
Précision de la résistance à l’isolation <1000MΩ (3% of reading + 5 digits), >1000MΩ (5% of reading + 5 digits)
Résistance 20/200Ω
Résistance d'isolation 200M, 2000MΩ
Tension CA 600V
Tension d’essai de l’isolation 250V, 500V, 1000V
Détails supplémentaires
Alimentation 6 × AA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CAT II-600V
Certifications CE
Dimensions 3.8 × 6.3 × 2.3" (97 × 160 × 58mm)
Garantie 2 years
Poids 13oz (369g)
Écran Segment LCD

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 380360 Datasheet

User Manual

Extech 380360 User Manual GB

Export Restrictions