Discontinued

Extech 380363

Testeur numérique d’isolation haute tension

Ce testeur d’isolation Extech mesure jusqu’à 10 GΩ avec des tensions de test de 250 V, 500 V et 1 000 V. Ses caractéristiques : Lo-Ohms pour tester les connexions, graphique à barres analogique pour visualiser les tendances, mesure de tension CA/CC jusqu’à 999 V, enregistrement des données manuel/fonction de rappel (9 jeux), avertissement et signal sonore d’affichage de circuit sous tension. Peut être utilisé pour tester les moteurs, les enroulements de transformateur, les instruments et les appareils, vérifier l’humidité dans les ensembles de fils et de câbles, évaluer en toute sécurité une nouvelle installation de câblage et vérifier le suivi du carbone dans les disjoncteurs, les relais et les interrupteurs. Les testeurs d’isolation Extech offrent une sensibilité élevée pour assurer une surveillance fiable des enroulements de moteur à faible résistance. Comprend des fils d’essai, un étui de transport et 6 piles AA.

Spécifications

Spécifications générales
Faible résistance Oui
Précision de la résistance à l’isolation ±3 %
Résistance d'isolation 4 MΩ, 40 MΩ, 400 MΩ, 4 000 MΩ, 10 GΩ
Résolution maximale de la résistance à l’isolation 1 KΩ
Tension d’essai de l’isolation 250 V, 500 V, 1 000 V
Test de tension CA Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III-1 000 V
Certifications CE
Dimensions 235 × 116 × 54 mm (9,3 × 4,6 × 2,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 520 g (1,15 lb)
Écran Écran ACL segmenté avec graphique à barres

Ressources et assistance

User Manual

Extech 380363 User Manual GB

Datasheet

380363_DS_en-US

Export Restrictions