Extech 380462
Milliohmmètre de précision (220 V)
L'Extech 380462 est un milliohmmètre de précision (220 V). Performance pour les mesures de faible résistance. Équipé d’un grand écran ACL de 18 mm et de 1 999 unités. Comprend un réglage manuel de l’affichage zéro et une indication de dépassement supérieur. Certifié CE. Comprend des câbles à 4 fils avec connecteurs à pince Kelvin.
Ressources et assistance
User Manual
Extech 380460 380462 User Manual GB
Certification
Extech 380462 Declaration of Conformity
User Manual
Extech 380460 380462 User Manual
Datasheet
Extech 380460 380462 Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier