Extech 380941

Mini multimètre à pince CA/CC de 200 A

$399.00

Le modèle Extech 380941 compact est un mini multimètre à pince de 200 A CA/CC avec une mâchoire de petit diamètre conçue pour atteindre de petites surfaces tout en offrant une résolution de 10 mA (CC) et une sensibilité à très faible courant. Ce mini multimètre à pince est utile pour le dépannage des tâches d’entretien d’usine, d’électricité, de CVCA et de télécommunications, ainsi que pour les réparations d’électricité résidentielle, d’entretien de flotte, marines et de motocyclette. Le modèle 380941 est doté d’une cote de sécurité CAT III 300 volts et d’une garantie d’un an. Comprend piles et manuel.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

User Manual

Extech 380941 User Manual

Certification

Extech 380941 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier