Extech 380942

Mini multimètre à pince CA/CC à moyenne efficace (quadratique) vraie de 30 A

$569.00

Le modèle Extech 380942 compact est un mini multimètre à pince CA/CC de 30 A. Le multimètre à pince présente une résolution remarquable de 0,1 mA (CA), une sensibilité à très faible courant et une mâchoire de petit diamètre conçue pour atteindre de petites zones. La plage de 30 A avec une résolution de 0,1 mA (CA) et de 1 mA (CC) est optimisée pour détecter les problèmes où des variations de courant très faibles seraient manquées par les multimètres à pince standard. Ce mini multimètre à pince est utile pour le dépannage des tâches d’entretien d’usine, d’électricité, de CVCA et de télécommunications, ainsi que pour les réparations d’électricité résidentielle, d’entretien de flotte, marines et de motocyclette. Ce mini multimètre à pince à moyenne efficace (quadratique) vraie classé CAT III comprend des fils d’essai, 2 piles AA, un étui de transport souple et un manuel de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 400 mA, 4 A, 30 A
Courant CC 4 A, 40 A
Précision de base de la tension CA ± (2,0 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base de la tension CC ±(1,0 % du relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ±1,5 %
Résolution maximale de la tension CA 0,1 V
Résolution maximale de la tension CC 0,1 V
Résolution maximale du courant CA 0,1 mA
Résolution maximale du courant CC 0,001 A
Taille de la mâchoire 23 mm (0,9 po), conducteurs jusqu’à 4/0 AWG
Tension CA 400 V
Tension CC 400 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Catégorie de sécurité CAT III-300 V
Certifications 380942-NIST_S : CE, UL, NIST
380942_S : CE, UL
Dimensions 178 × 45 × 32 mm (7 × 1,8 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 225 g (8 oz)
Écran Écran ACL 4 000 points

Ressources et assistance

User Manual

Extech 380942 User Manual GB

Certification

Extech 380942 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380941 380942 380947 Datasheet

User Manual

Extech 380942 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier