Extech 380976-K

Trousse de pince ampèremétrique monophasé/triphasé 1 000 A CA

Product Variations

La 380976-K est une trousse de pince ampèremétrique CA monophasée/triphasée de 1 000 A. Mesure la puissance réelle 1/3 phases (kW), la puissance apparente (kVA), la puissance réactive (kVAR), la puissance (HP), le facteur de puissance et l’angle de phase avec indicateur d’avance/retard. Détection automatique des mesures de tension CA/CC avec affichage simultané de la fréquence. De plus, la trousse de cordons de test fourni comprend deux cordons de test CAT IV de 72 po, 2 poignées de sonde de test modulaires, 2 pinces à mâchoires activées par piston et 2 pinces crocodile extra-larges. Comprend une trousse de fils d’essai, une sonde de type K, un étui de transport et une batterie de 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 7 00µ0F
Capacité de résolution maximale 1 nF
Cheval-vapeur 800 HP
Courant CA 1 000 A
Faible résistance 1000k Ω
Fréquence 40 Hz à 1 kHz
Microcourant CA 1 00µ0 A
Microcourant CC 1 00µ0 A
Phase -60 à +60°
Précision de base de la faible résistance ±1 %
Précision de base de la fréquence ±0,5 %
Précision de base de la puissance apparente ±2 %
Précision de base de la puissance réactive ±5 %
Précision de base de la puissance réelle ±5 %
Précision de base de la température (type N) 0,1 °F/°C
Précision de base de la tension CA ±1 %
Précision de base de la tension CC ±1 %
Précision de base du cheval-vapeur ±5 %
Précision de base du courant CA ±2 %
Précision de base du courant CC ±1 %
Précision de base du microcourant CA ±1 %
Précision de la phase ±6°
Puissance apparente 600 kVA
Puissance réactive 600 kVAR
Puissance réelle 600kW / 10W
Résistance 100M Ω
Résolution maximale de la faible résistance 0,1Ω
Résolution maximale de la fréquence 0,1 Hz
Résolution maximale de la phase 0,1°
Résolution maximale de la puissance active 10 W
Résolution maximale de la puissance réactive 10 VAR
Résolution maximale de la résistance 1 KΩ
Résolution maximale de la température (type K) -50 à 900 °C (-58 à 1 000 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale de puissance apparente 100 VA
Résolution maximale du cheval-vapeur 0,01 HP
Résolution maximale du courant CA 10 mA
Résolution maximale du courant CC 10 nA
Résolution maximale du microcourant CA 10 nA
Température (Type N) ±1 %
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications 380976-K-NIST_S : CE,UL, NIST
380976-K_S : CE, UL
Dimensions 228 × 76 × 39 mm (9 × 3 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 465 g (16,4 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech 380976 User Manual GB

User Manual

Extech 380976 User Manual

Certification

Extech 380976-K Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 380976-K Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier