Discontinued

Extech 382075

2000A True RMS AC/DC 3-Phase Clamp-on Power Analyzer

The Extech 382075 is a 3-Phase True RMS Clamp-on Power Analyzer which can be used on 3 and 4 wire balanced or unbalanced loads. It can measure reactive and apparent power up to 1200 kW. Additional measurements include watts, voltage, current, frequency, power factor, and phase angle. It can display lead, lag current, and voltage phase shift in degrees, plus it can also store and recall the previous 4 readings. Additional features include DC current auto zero, data hold, min/max, and relative mode. Comes complete with test leads, carrying case, and 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 2000A
Courant CC 2000A
Facteur de puissance 0.2 to 1
Fréquence 40 to 400Hz
Phase -90° to +90°
Précision de base de la fréquence ±1% of reading + 2 digits
Précision de base de la puissance apparente ±2% of reading + 5 digits
Précision de base de la puissance réactive ±2% of reading + 5 digits (PF<0.91)
Précision de base de la puissance réelle ±2% of reading + 5 digits
Précision de base de la tension CA ±2% of reading + 5 digits
Précision de base de la tension CC ±2% of reading + 5 digits
Précision de base du courant CA ±2% of reading + 5 digits
Précision de base du courant CC ±2% of reading + 5 digits
Précision de base du facteur de puissance PF=W/(V×A)
Précision de la phase ±0.5°
Puissance apparente 1200KVA
Puissance réactive 1200KVAR
Puissance réelle 1200kW
Résolution maximale de la fréquence 0.1Hz
Résolution maximale de la phase 0.1°
Résolution maximale de la puissance active 0.01/0.1kW
Résolution maximale de la puissance réactive 0.01/0.1KVAR
Résolution maximale de la tension CA 0.1V
Résolution maximale de la tension CC 0.1V
Résolution maximale de puissance apparente 0.01/0.1KVA
Résolution maximale du courant CA 0.1A
Résolution maximale du courant CC 0.1A
Résolution maximale du facteur de puissance 0.01
Tension CA 600VAC
Tension CC 800VDC
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Catégorie de sécurité CAT III-600V
Certifications CE, UL
Dimensions 10.7 × 4.8 × 1.8" (271 × 122 × 46mm)
Garantie 2 years
Poids 24.7oz (700g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech 382075 User Manual

Certification

Extech 382075 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 382075 Datasheet

Export Restrictions