Discontinued

Extech 382270-E

Alimentation CC à quatre sorties

Le modèle 382270-E est une alimentation CC à quatre sorties qui possède deux sorties de 0 à 30 V/0 à 5 A, plus deux sorties auxiliaires fixes de 3 à 6,5 V/3 A et 15 V/1 A. Les deux sorties de 30 V peuvent être combinées en parallèle pour 10 A ou en série pour 60 V. Comprend 4 paires de fils d’essai (fiche banane à pince crocodile), un cordon CA et une fiche européenne.

Spécifications

Spécifications générales
Courant de sortie 0 à 5 A, 0 à 5 A, 3 A (fixe), 1 A (fixe)
Ondulation et bruit <0,5 mVrms
Régulation de la tension de charge 0,5 mV ±3 mV
Régulation de la tension de ligne 0,1 mV ±3 mV
Régulation du courant de charge 2 mA ±5 mA
Régulation du courant de ligne 2 mA ±3 mA
Tension de sortie 0 à 30 V, 0 à 30 V, 3 à 6,5 V, 8 à 15 V
Détails supplémentaires
Alimentation 110 à 240 VCA, 50/60 Hz
Dimensions 260 × 160 × 370 mm (10,2 × 6,3 × 14,5 po)
Garantie 2 ans
Poids 12 kg (26,5 lb)

Export Restrictions