Discontinued

Extech 38387

Pince + multimètre 600 A CA

L'Extech 38387 est un multimètre à pince de 600 A CA doté d'une mâchoire circulaire de 3,2 cm (1,25 po) pour les gros câbles jusqu'à 350 MCM. En plus du courant alternatif, il peut mesurer la tension CA/CC et la résistance et il est doté d’un signal sonore de continuité. Les fonctions du multimètre comprennent également la conservation des données et la mise hors tension automatique. Le produit est livré avec des fils d’essai, une pile de 9 V et un étui de ceinture.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité Sonnerie ≤50Ω
Courant CA 200,0 A, 600 A
Précision de base de la tension CA ±(1,5 % du relevé + 4 chiffres)
Précision de base de la tension CC ±(1 % du relevé + 1 chiffre)
Précision de base du courant CA ±(1,5 % du relevé + 4 chiffres)
Résistance 2 000 Ω
Résolution maximale de la résistance 1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 1 V
Résolution maximale de la tension CC 1 V
Résolution maximale du courant CA 0,1 A
Taille de la mâchoire 33 mm (1,25 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III-600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 3,1 × 8 × 1,6 po (79 × 203 × 41 mm)
Garantie 2 ans
Poids 185 g (6,5 oz)
Écran Écran ACL à segments

Ressources et assistance

User Manual

Extech 38387 User Manual

Certification

Extech 38387 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Export Restrictions