Discontinued

Extech 38389

Multimètre à pince CA/CC à moyenne efficace (quadratique) vraie 600 A

Le multimètre à pince Extech 38389 mesure le courant CA/CC jusqu'à 600 A avec une résolution de 0,1 A. La mâchoire de 33 mm (1,25 po) prend en charge des conducteurs jusqu'à 350 MCM. La fonction de maintien de crête du compteur peut être activée pour capturer et stocker le relevé le plus élevé. Ses fonctions de multimètre comprennent la tension CA/CC jusqu’à 600 V, la résistance jusqu’à 40 MOhm et la capacitance jusqu’à 100 mF. Ce compteur mesure également la température de -20 °C à 760 °C (-4 °F à 1 400 °F). Comprend des fils d'essai, un étui de ceinture, une pile 9 V et une sonde de température à fil métallique de type K.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 100 µF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Sonnerie ≤50Ω
Courant CA 400 A, 600 A
Courant CC 400 A, 600 A
Précision de base de la température (contact) ±(3,0 % du relevé + 2 °C/+ 3 °F)
Précision de base de la tension CA ± (0,8 % du relevé + 3 chiffres)
Précision de base de la tension CC ± (0,5 % du relevé + 2 chiffres)
Précision de base du courant CA ± (3,0 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base du courant CC ± (2,5 % du relevé + 3 chiffres)
Résistance 400Ω, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0,1Ω
Résolution maximale de la température (contact) 1 °C/°F
Résolution maximale de la tension CA 1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 100 mA
Résolution maximale du courant CC 100 mA
Taille de la mâchoire 33 mm (1,25 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Température (contact) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Tension CA 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Tension CC 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT II-600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 3,1 × 8 × 1,6 po (79 × 203 × 41 mm)
Garantie 2 ans
Poids 185 g (6,5 oz)
Écran Écran ACL à segments

Ressources et assistance

User Manual

Extech 38389 User Manual

Certification

Extech 38389 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 38387 38389 Datasheet

Export Restrictions