Discontinued

Extech 392050

Thermomètre à cadran à tige de pénétration

L’Extech 392050 est un thermomètre à cadran à tige de pénétration qui a une plage de température de -50°C à 150°C (-58°F à 302°F) et une précision de ± 1°C (2°F). Idéal pour une utilisation dans les liquides, les semi-solides et les solides. Il est doté d’un arbre en acier inoxydable de 12,7 cm (5 po) avec un cadran de 5 cm (2 po), d’un interrupteur marche/arrêt et d’une mise hors tension du suto après une heure. Le multimètre comprend un bouton de batterie de 1,5 V et une gaine de protection en plastique avec pince de poche.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la température 1°C (>20°F) de -50 à –100°C (14 à 212°F)
Résolution maximale de la température 0,1°C/F de -20 à 150°C (–19,9 à 199,9°F)
Température De 50 à 150°C (de 58 à 302°F)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 1,5 V
Certifications CE
Dimensions Sonde en acier inoxydable de 130 mm (5 po) avec cadran de 54 mm (2 po)
Garantie 2 ans
Poids 29 g (1 oz); 30 g (1,3 oz) avec gaine protectrice
Écran Écran ACL segmenté à 3,5 chiffres

Ressources et assistance

Certification

Extech 392050 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 392050 User Manual

Datasheet

Extech 392050 392052 Datasheet

Export Restrictions