Extech 39240

Thermomètre à tige étanche

$40.99

Le modèle 39240 d’Extech est un thermomètre à tige étanche. Ce thermomètre à tige est de taille poche doté d’un affichage numérique avec une résolution de 0,1° et de l’enregistrement des valeurs min/max. Il mesure la température des solides et des liquides congelés à l’aide de la tige en acier inoxydable de 2,75 po (70 mm). Mesures de température de -40 à 392°°°C. Rappel MAX/MIN des températures élevées et basses et fonctions de conservation des données et d’arrêt automatique. Comprend une pile bouton LR44 et un couvercle de protection.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la température (contact) ±1 °C
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °C
Température (contact) -40 à 200 °C
Tige Acier inoxydable de 2,75 po (70 mm)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile bouton LR44 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 150 × 20 × 18 mm (5,9 × 0,8 × 0,7 po)
Garantie 2 ans
Poids 0,7 oz (20 g)
Écran Écran ACL du segment numérique

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 39240

Datasheet

Extech 39240 Datasheet

Certification

Extech 39240 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 39240 User Manual

User Manual

Extech 39240 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier