Discontinued

Extech 401027

Pocket-Size Foot Candle Light Meter

The Extech 401027 is a Pocket-Size Foot Candle Light Meter featuring measuring ranges of 200 Fc and 2000 Fc with a maximum resolution of 0.1 Fc. The 401027 is simple and intuitive to use and has a built-in stand. Comes with sensor and 1.2 m (47 in) coiled cable.

Spécifications

Spécifications générales
Correction du cosinus et de la couleur Yes
Lumière (pied-bougie) 200, 2000Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ±5% FS
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0.1Fc
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 5.2 × 2.8 × 1" (131 × 70 × 25mm)
Garantie 2 years
Poids 6.9oz (195g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech 401027 User Manual GB

Datasheet

Extech 401027 Datasheet

Export Restrictions