Discontinued

Extech 40130

Détection sans contact de la tension c.a.

Capable de détecter la présence de fils sous tension avant de procéder aux essais, ce détecteur de tension c.a. de poche est doté d’une pointe à profil bas qui peut être insérée dans les prises de courant ou utilisée pour tracer le long de l’isolation des fils pour localiser les bris. L'Extech 40130 mesure de 100 à 600 V.c.a. (50/60 Hz) avec des alarmes visuelles (DEL rouge clignotante) et des tonalités sonores (avertisseurs) qui peuvent être désactivées. À utiliser pour les essais de sortie de ligne, la localisation de ruptures et le dépannage du panneau de commande. Homologué CE et homologué UL. Comprend une pince de poche de taille pratique et deux piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Distance de détection <5,1 mm (0,2 po) pour prises de 110 V.c.a.; 10,2 à 15,2 cm (4 à 6 po) jusqu’à 300 V.c.a.
Détection de tension (sans contact) 100 à 600 V.c.a.
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III-600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 152 x 19 x 25 mm (6 x 0,75 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 2 oz (57 g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 40130 Datasheet

Certification

Extech 40130 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 40130 User Manual

Export Restrictions