Discontinued

Extech 407228

Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit

The Extech 407228 is a Heavy Duty pH/mV/Temperature Meter Kit that simultaneously displays all measurements on a large, 3.6 cm (1.4 in) LCD. It features 2 point calibration and slope adjustments, manual and auto temperature compensation, min/max/AVG, auto power off, and data hold functions. A built-in RS-232 interface can be used with the optional data acquisition software and datalogger. Comes complete with mini pH electrode, temperature probe, 9 V battery, protective holster, and case.

Spécifications

Spécifications générales
pH 0.00 to 14.00pH
Précision de base de la température (contact) ±1.8°F/1°C
Précision de base de l’ORP ±0.5%mV
Précision de base du pH ±0.03pH
rH 0 to 1999mV
Résolution maximale de la température (contact) 0.1°
Résolution maximale de l’ORP 1mV
Résolution maximale du pH 0.01pH
Température (contact) 32 to 149°F (0 to 65°C)
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 7 × 2.9 × 1.3" (178 × 74 × 33mm)
Garantie 3 years
Poids 13oz (388g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 407227 407228 Datasheet

Export Restrictions