Extech 407730

Sonomètre numérique

Product Variations

Le sonomètre 407730 mesure de 40 à 130 dB avec une précision de 2 dB. L’affichage numérique offre une résolution de 0,1 dB et dispose d’un graphique à barres analogique à réponse rapide. L’utilisateur peut choisir la pondération A ou C. Le maintien maximal capture le relevé le plus élevé. Comprend un pare-vent pour microphone et quatre piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Microphone Condenseur de 12,7 mm (0,5 po)
Plage sonore (dB) 40 à 130 dB
Plage sonore (dB) Précision de base ±2 dB
Plage sonore (dB) Résolution maximale 0,1 dB
Pondération CA
Sortie analogique CA
Temps de réponse Rapide/lent
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications 407730-NIST_S : CE, NIST
407730_S : CE
Dimensions 230 × 57 × 44 mm (9 × 2,2 × 1,7 po)
Garantie 2 ans
Poids 160 g (5,6 oz)

Accessoires

  1. Extech 40705X

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 407730

Datasheet

Extech 407730 Datasheet

Certification

Extech 407730 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 407730 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.