Extech 407732-KIT
Trousse de sonomètre de type 2
Cette trousse de sonomètre de type 2 répond aux normes ANSI et CEI 651 de type 2. Idéale pour les enquêtes sur le bruit en milieu de travail, l’installation d’alarmes incendie et de systèmes d’enceintes et l’application des ordonnances sur le bruit. Mesure de 35 à 130 dB dans 2 plages et a une précision de ±1,5 dB. Fonctions de conservation des données et conservation max. L’affichage rétroéclairé permet une utilisation dans les zones faiblement éclairées. Comprend un étui de transport en plastique pour le multimètre et l’étalonneur.
Ressources et assistance
Brochure
Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA
Brochure
De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM
Brochure
What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure
Datasheet
Extech 407732-KIT Datasheet
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Ajouté au panier