Extech 407766

Étalonneur sonore 94/114 dB

$609.00

Cet étalonneur de son professionnel 1 kHz 94/114 dB est destiné aux microphones de 0,5 po ou 1 po. Étalonne et vérifie le fonctionnement du sonomètre. Commutateur de position de niveau pour sélectionner 94 dB ou 114 dB avec voyant DEL de mise sous tension. Le boîtier en aluminium moulé sous pression durable génère une onde sinusoïdale de 1 kHz à 94 dB/114 dB avec une précision de 5 % (fréquence) et ±0,5 dB (94 dB)/±1,0 dB (114 dB). Conforme à la norme CEI 60942 1997-11. Complet avec deux piles 9 V, étui de transport et tournevis.

Spécifications

Spécifications générales
Distorsion harmonique totale (THD) <2 %
Fréquence 1 000 Hz
Plage sonore (dB) 94dB/114 dB
Plage sonore (dB) Précision de base ±0,5 dB (94 dB); ±1 dB (114 dB)
Précision de base de la fréquence ±5 %
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles 9 V
Certifications 407766-NIST_S : CE, NIST
407766_S : CE
Dimensions Diamètre de 50 × 127 mm (2,2 × 5,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 340 g (0,75 lb)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 407744 407766 Datasheet

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual

User Manual

Extech 407744 407766 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier