Discontinued

Extech 412300A

Étalonneur/compteur de courant

L’Extech 412300A est un étalonneur et un compteur de courant et de tension. Source de précision pour l’étalonnage des dispositifs de procédé et mesure les signaux de procédé CC de 0 mA à 24 mA avec son grand écran ACL. Il affiche les relevés en mA, en pourcentage de la plage de 0 mA à 24 mA ou en mV dans les plages de tension. Les autres fonctions comprennent un clavier tactile, cinq valeurs d’étalonnage stockées et une alimentation de 24 VCC pour mesurer les boucles de courant à deux fils. Comprend une batterie de 9 V, un câble d’étalonnage avec bornes à cosses à fourche, une mallette de transport, une sangle de cou et un adaptateur d’alimentation CA.

Ressources et assistance

Certification

Extech 412300A Declaration of Conformity

User Manual

Extech 412300A User Manual GB

Datasheet

Extech 412300A 412355A Datasheet

Export Restrictions