Discontinued

Extech 412440-S

Vérificateur de source d’étalonnage

L’Extech 412440-S est un vérificateur de source d’étalonnage de poche à faible coût pour simuler les boucles de courant et fournir un moyen rapide et facile de vérifier l’étalonnage des compteurs ou des contrôleurs. Il génère trois niveaux de courant (4 mA, 12 mA et 20 mA). Les DEL rouges brillantes indiquent la sortie de simulation et l’état de la batterie. Une indication de surcharge se produit lorsqu’une charge dépasse 240 ohms. Comprend une batterie de 9 V, un boîtier et un câble d’étalonnage avec connecteur à cosse à fourche et sous-miniature.

Spécifications

Spécifications générales
Indication de surcharge > 240 Ω à 20 mA; > 400 Ω à 12 mA; > 1 200 Ω à 4 mA
Point(s) de contrôle de boucle de courant 4 mA, 12 mA et 20 mA
Précision de base du ou des points de contrôle de boucle de courant ±0,1 mA
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 3,5 x 2,3 x 1 po (89 x 58,4 x 25,4 mm)
Garantie 2 ans
Poids 10 oz (283,5 g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 412440-S Datasheet

User Manual

Extech 412440 User Manual GB

Certification

Extech 412440 Declaration of Conformity

Export Restrictions