Discontinued

Extech 421502

Thermomètre à entrée double de type J/K avec alarme

Le thermomètre d’entrée de type K/J Extech 421502 est doté d'un double affichage et d’alarmes sonores hautes/basse programmables. Il offre une précision de 0,05 %, des lectures min/max/moyennes, la conservation des données, la fonction relative et la mesure de la température différentielle entre les types J, K ou J et K. Il est livré avec deux sondes de température à cordon de type K, un étui de protection avec support et une batterie de 9 V.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 421502 Datasheet

User Manual

Extech 421502 User Manual

Certification

Extech 421502 Declaration of Conformity

Export Restrictions