Discontinued

Extech 42270

Enregistreur de données de température et d’humidité

L’Extech 42270 est un enregistreur de données d’humidité et de température supplémentaire pour l’utilisation avec les trousses 42275 et 42276. L’enregistreur de données mesure la température de -40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F) et l’humidité relative de 0 % à 100 %. Il peut enregistrer jusqu’à 8 000 relevés de chaque paramètre. Ce compteur a un taux d’échantillonnage programmable de 1 seconde à 12 heures, plus une alarme haute et basse. Une trousse 42275 ou 42276 est requise pour connecter l’enregistreur de données à un PC pour la programmation et la récupération des données.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 0 à 100 %
Intervalle d’enregistrement des données 1 seconde à 12 heures
Mémoire 8 000 points (température) + 8 000 points (humidité)
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Température (air) -40 à 85 °C (-40 à 185 °F)
Température (air) Précision de base ±0,6 °C/±1 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 3 × 2,3 × 0,88 po (76 × 57,2 × 22,3 mm)
Garantie 2 ans
Indice IP IP64
Poids 72,6 g (2,6 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech TrLog Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Extech 42260 42270 User Manual GB

User Manual

Extech 42270 User Manual

Certification

Extech 42270 Declaration of Conformity

Export Restrictions