Extech 42545

Thermomètre IR haute température

Product Variations

Le 42545 est un thermomètre IR haute température qui fonctionne dans la plage de -50 à 1 000°°C (jusqu’à 1 832 °°F) avec un rapport distance/cible de 50:1 et un pointeur laser qui identifie la zone cible. Le rapport distance/objectif élevé de 50:1 mesure les plus petites surfaces à de plus grandes distances pour des relevés sûrs et précis. Grand écran ACL rétroéclairé. Émissivité réglable. Comprend un étui de transport et une pile 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Ciblage Laser simple
Précision de base de la température (IR) -50 à 1 000 °C (-58 à 1 832 °F)
Rapport distance/cible 50 :1
Résolution maximale de la température (air) ±2 % de la lecture + 4°F/2°C
Température (RTD) 0,1 °F/°C
Émissivité 0,1 à 1,00, réglable
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications 42545-NIST_S : CE, NIST
42545_S : CE
Dimensions 100 × 56 × 230 mm (3,9 × 2,2 × 9 po)
Garantie 2 ans
Poids 290 g (10,2 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 42545

User Manual

Extech 42545 User Manual GB

Certification

Extech 42545 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 42545 Datasheet

User Manual

Extech 42545 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier