Discontinued

Extech 433201

Thermomètre à étalonneur multitype

Le thermomètre à étalonneur multitype Extech 433201 fournit et mesure 8 types de thermocouples : J, K, T, E, C, R, S et N. Il affiche la sortie en mV ou en °C/°F en fonction de ses tableaux thermocouples intégrés. Cinq valeurs d’étalonnage stockées permettent des étalonnages rapides. Le boîtier Oyster avec écran rabattable est idéal pour les applications portatives ou sur table. Comprend une batterie rechargeable de 9 V, un câble thermocouple de type K, un câble d’étalonnage en cuivre et un adaptateur/chargeur de 115 VCA.

Spécifications

Spécifications générales
CJC (Indemnité pour soudure froide) 0,03 °C/ °C (0,02 °F/ °F)
Fréquence d’échantillonnage 4 fois/seconde
Impédance d’entrée 10 MΩ
Précision de base de la température (type C) 0 à 1 800 °C (32 à 3 272 °F)
Précision de base de la température (type E) -50 à 750 °C (-58 à 1 382 °F)
Précision de base de la température (type J) -50 à 1 000 °C (-58 à 1 830 °F)
Précision de base de la température (type K) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Précision de base de la température (type N) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Précision de base de la température (type R) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Précision de base de la température (type S) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Précision de base de la température (type T) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Précision de base de la tension 0,01 mV
Résolution maximale de la température (type C) 0,15 % du relevé ±1°
Résolution maximale de la température (type E) 0,15 % du relevé ±1°
Résolution maximale de la température (type J) 0,15 % du relevé ±1°
Résolution maximale de la température (type K) -50 à 1 370 °C (-58 à 2 498 °F)
Résolution maximale de la température (type N) -50 à 1 300 °C (-58 à 2 372 °F)
Résolution maximale de la température (type R) 0 à 1 750 °C (32 à 3 182 °F)
Résolution maximale de la température (type S) 0 à 1 750 °C (32 à 3 182 °F)
Résolution maximale de la température (type T) -120 à 400 °C (-184 à 752 °F)
Résolution maximale de la tension ±2 chiffres
Température (type E) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Température (type J) 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Température (Type N) 0,15 % du relevé ±1°
Température (type R) 0,15 % du relevé ±1°
Température (type S) 0,15 % du relevé ±1°
Température (type T) 0,15 % du relevé ±1°
Température [IR] 0,15 % du relevé ±1°
Température [Type K] 0,1° (jusqu'à 999,9) ou 1° (plus de 999,9°)
Tension -5,00 mV à +55,00 mV
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 96 x 108 x 45 mm (3,8 x 4,2 x 1,8 po)
Garantie 2 ans
Poids 17 oz

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 433201 Datasheet

User Manual

Extech 433201 433202 User Manual

Certification

Extech 433201 Declaration of Conformity

Export Restrictions