Extech 445703

Thermohygromètre à gros chiffres

$60.00

Ce thermohygromètre à gros chiffres a des chiffres de 1 po sur un très grand écran ACL. Il affiche simultanément l’humidité de 10 à 99 % et la température de 14 à 140 °F ou -10 à 60 °C. La précision est de ±5 % HR et ±1,8 °F/±1 °C. Maximum/minimum avec fonction de réinitialisation. Comprend un support, un support de montage mural et une pile AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±5 % (25 à 80 %)
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 F/1 °C (14 à 122 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 po)
Garantie 2 ans
Poids 169 g (6 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 445703

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445703 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445703 Datasheet

User Manual

Extech 445703 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier