Discontinued

Extech 445706

Réveil à hygro-thermomètre de bureau/mural

Le 445706 est un réveil de bureau ou mural à grands chiffres en 5 langues. Il mesure la température et l’humidité et possède une fonction min./max. Le calendrier affiche le jour, la date et le mois. Comprend un support de bureau et 2 piles AA.

Grand écran numérique avec heure, date, température et humidité relative.
Mesurez la température ou l’humidité max./min. et réglez l’alarme sonore avec la fonction de rappel de sonnerie.
Fixez-le au mur ou utilisez le support intégré pour le placer sur un bureau ou une étagère.

Spécifications

Spécifications générales
Alarme Oui
Calendrier Oui
Humidité relative 20 à 90 %
Précision de base de l’humidité relative ±5 %
Répétition Oui
Température (air) -5° C à 45° C (23° F à 113° F)
Température (air) Précision de base ±1° C/2° F
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 221 × 300 × 24 mm (8,7 × 11,8 × 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 608 g (21,4 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech 445706 Datasheet

User Manual

Extech 445706 User Manual

Export Restrictions