Extech 445715

Hygro-thermomètre à gros chiffres avec sonde à distance

$81.99

Cet hygro-thermomètre à gros chiffres Extech est doté d’une sonde extensible avec un câble de 45,7 cm (18 po). Il mesure l’humidité de 10 % à 99 % à ± 4 % et la température de -10 °°C à 60 °°C ± à 1 °°C (14 °°F à 140 °°F à ± 1,8 °°F). Cet hygro-thermomètre comprend également des fonctions de maximum, minimum et de repos et dispose d’un poste de réglage d’étalonnage arrière avec des bouteilles d’étalonnage d’humidité relative en option. Comprend un support intégré, un support de montage, un capteur et une pile AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±4 % (25 % à 85 %)
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F/1,0 °C (14 à 122 °F/-10 à 50° C)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile AAA (1,5 V)
Certifications 445715-NISTL_S : CE, NIST (limité à certaines fonctions)
445715_S : CE
445715-NIST_S : CE, NIST
Dimensions 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 po)
Garantie 2 ans
Poids 169 g (6 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 445715

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445715 Declaration of Conformity

User Manual

Extech 445715 User Manual

Datasheet

Extech 445715 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier