Extech 445715

Hygro-thermomètre à gros chiffres avec sonde à distance

Product Variations

Cet hygro-thermomètre à gros chiffres Extech est doté d’une sonde extensible avec un câble de 45,7 cm (18 po). Il mesure l’humidité de 10 % à 99 % à ± 4 % et la température de -10 °°C à 60 °°C ± à 1 °°C (14 °°F à 140 °°F à ± 1,8 °°F). Ce compteur comprend également des fonctions maximum/minimum et de repos, ainsi qu’un poteau de réglage d’étalonnage arrière avec des bouteilles d’étalonnage HR en option. Comprend un support intégré, un support de montage, un capteur et une pile AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±4 % (25 % à 85 %)
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F/1,0 °C (14 à 122 °F/-10 à 50° C)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile AAA (1,5 V)
Certifications 445715-NISTL_S : CE, NIST (limité à certaines fonctions)
445715_S : CE
445715-NIST_S : CE, NIST
Dimensions 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 po)
Garantie 2 ans
Poids 169 g (6 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 445715

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445715 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445715 Datasheet

User Manual

Extech 445715 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier