Extech 445814

Hygro-thermomètre d’alerte d’humidité avec point de rosée

$70.99

L’hygro-thermomètre avertisseur d’humidité Extech 445814 est doté d’une alarme sonore et visuelle % HR programmable qui vous avertit lorsque l’humidité dépasse la limite définie. Le grand écran ACL affiche simultanément la température, l’humidité et le point de rosée. Ce produit mesure l’humidité de 10 % à 99 % à ± 4 % et la température de -10 °°C à 60 °°C ± à 1 °°C (14 °°F à 140 °°F à ± 1,8 °°F). Pot d’étalonnage arrière pour l’humidité et la température. Doté de fonctions de réinitialisation max/min qui enregistrent et rappellent les relevés les plus élevés et les plus bas enregistrés. Comprend un support inclinable intégré, un support de montage mural et une pile AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±4%
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C/1,8 °C
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 po)
Garantie 2 ans
Poids 169 g (6 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel de l'utilisateur Extech 445814

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech 445814 User Manual

User Manual

Extech 445814 User Manual GB

Certification

Extech 445814 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445814 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier