Extech 445815

Hygrothermomètre d’alerte d’humidité avec point de rosée

$81.99

Cet humidimètre avec alarme et sonde à distance est doté d’un grand triple affichage de l’humidité relative, de la température et du point de rosée. Possède un support intégré pour le bureau, mais peut également être monté sur le mur avec le support inclus. Une alarme visuelle et sonore avertit lorsque le niveau d’humidité est au-dessus en en dessous du point de consigne réglable. L’appareil de mesure stocke également les relevés min/max. La sonde à distance s’allonge jusqu’à 18 po pour mesurer derrière les murs. Idéal pour les endroits humides où la moisissure peut devenir un problème. Comprend un support intégré, un support de montage au mur et 2 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ±4 %
Température (air) -10 à 60 °C (14 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F/1 °C
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications 445815-NISTL_S : CE, NIST (limité à certaines fonctions)
445815_S : CE
445815-NIST_S : CE, NIST
Dimensions 109 × 99 × 20 mm (4,3 × 3,9 × 0,78 po)
Garantie 2 ans
Poids 169 g (6 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech 445815

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Certification

Extech 445815 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 445815 Datasheet

User Manual

Extech 445815 User Manual GB

User Manual

Extech 445815 User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier