Discontinued

Extech 45170CM

5-in-1 Environmental Meter

The Extech 45170CM is a convenient 5-in-1 Environmental Meter which measures air velocity, air volume, humidity, temperature, and light. It features ergonomic housing design with a large dual smart LCD where characters on display reverse direction depending on the function in use. Other features include data hold, min/max, auto power off functions. This multi-functional meter is ideal for professional or home use in testing the environmental quality in a building. Complete with built-in sensors, wrist strap and a 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 to 95%
Lumière (lux) 0 to 20,000Lux
Lumière (lux) Précision de base ±(5% of reading + 8 digits)
Lumière (lux) Résolution maximale 1Lux
Lumière (pied-bougie) 0 to 1860Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ±(5% of reading + 8 digits)
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0.1Fc
Précision de base de la température (type N) 0.1°
Précision de base de l’humidité relative ±4%
Résolution maximale de la température (type K) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Résolution maximale de l’humidité relative 0.10%
Température (air) -148°F to 2372°F (-100°C to 1300°C)
Température (air) Précision de base ±(1% of reading +2°F/1°C)
Température (air) Résolution maximale 0.1°
Température (Type N) ±2.5°F (1.2°C)
Vitesse de l’air (km/h) 1.4 to 108km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (km/h) Résolution maximale 0.1km/h
Vitesse de l’air (m/s) 0.4 to 30m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (m/s) Résolution maximale 0.1m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 67MPH
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (mi/h) Résolution maximale 0.1MPH
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 58.3 knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (nœuds) Résolution maximale 0.1knots
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 5910 ft/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (pi/min) Résolution maximale 1ft/min
Volume d’air (m³/min) 0.001 to 54,000CMM
Volume d’air (m³/min) Résolution maximale 0.001CMM
Volume d’air (pi³/min) 0.01 to 1,908,400CFM
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0.001CFM
Détails supplémentaires
Ailette 1.2" (31mm)
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantie 2 years
Poids 5oz (160g)

Ressources et assistance

Certification

Extech 45170CM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech 45170CM Datasheet

User Manual

Extech 45170CM User Manual GB

Export Restrictions